• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pince de loquet en acier inoxydable avec serrure C-1546

Pince de loquet en acier inoxydable avec serrure C-1546

Détails du produit:

Référence fabricant: C-1546-3

Marque: TAKIGEN

Prix: 14.46

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-1546-3

Référence pièce
C-1546-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

14.46 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Charge de traction(N) 100 Largeur totale(mm) 45 Longueur totale du corps principal(mm) 56
Largeur du corps principal(mm) 22 Mécanisme de verrouillage Disponible Matériau Plaque en acier inoxydable laminé à froid
Finition de surface Polissage du corps Code produit 23007

Vous vous trouvez sur la page de Pince de loquet en acier inoxydable avec serrure C-1546, le numéro d'article est le suivant: C-1546-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1546-3.

Assistance technique