• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fixation à verrouillage latéral en acier inoxydable avec boutonnières, C-1321

Fixation à verrouillage latéral en acier inoxydable avec boutonnières, C-1321
[Features]
· Includes a safety mechanism to prevent latch coming undone due to vibration.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Can be tightened with spring.
· Safety design in which the installation screws are not visible from the outside when locked.
· Can be locked with a padlock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-1321-1
C-1321-2
C-1321-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Code produit

46.69 €

1 6 jours 101503521665

40.52 €

1 6 jours 101252821666

35.03 €

1 6 jours 101002321667

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plaque en acier inoxydable Finition de surface Polissage du corps

Assistance technique