Verrou à bascule à long cou en acier inoxydable avec boutonnières, C-1142-1

Verrou à bascule à long cou en acier inoxydable avec boutonnières, C-1142-1

Détails du produit:

Référence fabricant: C-1142-1

Marque: TAKIGEN

Prix: 15.83

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-1142-1

Référence pièce
C-1142-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

15.83 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Montage à plat Charge de traction(N) 147 Longueur totale du corps principal(mm) 56
Largeur du corps principal(mm) 36 Matériau Plaque en acier inoxydable laminé à froid Finition de surface Polissage du corps
Code produit 21207

Vous vous trouvez sur la page de Verrou à bascule à long cou en acier inoxydable avec boutonnières, C-1142-1, le numéro d'article est le suivant: C-1142-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1142-1.

Assistance technique