Référence fabricant: C-1007-22
Marque: TAKIGEN
Prix: 17.79 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-1007-22
Largeur totale(mm) | 35.5 | Longueur totale du corps principal(mm) | 40 | Largeur du corps principal(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Plaque en acier inoxydable laminé à froid | Finition de surface | Polissage du corps | Code produit | 23782 |
Vous vous trouvez sur la page de Pince de loquet en acier inoxydable avec clavette (C-1007-22), le numéro d'article est le suivant: C-1007-22.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1007-22.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles