• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Petit bouton-pression en acier inoxydable C-1018

Petit bouton-pression en acier inoxydable C-1018

Détails du produit:

Référence fabricant: C-1018

Marque: TAKIGEN

Prix: 5.66

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-1018

Référence pièce
C-1018
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

5.66 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Charge de traction(N) 49 Longueur totale(mm) 54 Largeur totale(mm) 30
Matériau Plaque en acier inoxydable laminé à froid Finition de surface Polissage du corps Code produit 20797

Vous vous trouvez sur la page de Petit bouton-pression en acier inoxydable C-1018, le numéro d'article est le suivant: C-1018.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1018.

Assistance technique