Petit bouton-pression en acier inoxydable C-1129

Petit bouton-pression en acier inoxydable C-1129

Détails du produit:

Référence fabricant: C-1129

Marque: TAKIGEN

Prix: 3.03

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-1129

Référence pièce
C-1129
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

3.03 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Charge de traction(N) 19 (avec marge de serrage 0.5mm) Largeur totale(mm) 22 Longueur totale du corps principal(mm) 33
Largeur du corps principal(mm) 15 Matériau Plaque en acier inoxydable laminé à froid (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Polissage du corps
Code produit 20839

Vous vous trouvez sur la page de Petit bouton-pression en acier inoxydable C-1129, le numéro d'article est le suivant: C-1129.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1129.

Assistance technique