• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fixation large réglable en acier inoxydable C-1233

Fixation large réglable en acier inoxydable C-1233
[Features]
· Tightening margin can be adjusted with a screwdriver.
· Made of stainless steel, corrosion resistant. (C-1233).
· Lock type and non-lock type are available

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-1233-1
C-1233-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMécanisme de verrouillage Code produit

35.71 €

1 6 jours 10Fourni20947

32.29 €

1 6 jours 10NA20949

Loading...

  1. 1

Informations de base

Charge de traction(N) 588 Longueur totale(mm) 184 Largeur totale(mm) 51
Matériau Plaque en acier inoxydable laminé à froid Finition de surface Polissage du corps

Assistance technique