• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Grand verrou à bascule, C-172

Grand verrou à bascule, C-172
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: C-172

Marque: TAKIGEN

Prix: 12.47

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-172

Référence pièce
C-172
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

12.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Charge de traction(N) 588 Longueur totale du corps principal(mm) 123 Largeur du corps principal(mm) 21
Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Finition de surface Traitement par chrome et zingage Code produit 20480

Vous vous trouvez sur la page de Grand verrou à bascule, C-172, le numéro d'article est le suivant: C-172.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-172.

Assistance technique