• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bouton-pression pour coin intérieur tridirectionnel, acier inoxydable, C-1445-1-CT

Bouton-pression pour coin intérieur tridirectionnel, acier inoxydable, C-1445-1-CT
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: C-1445-1-CT

Marque: TAKIGEN

Prix: 24.94

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-1445-1-CT

Référence pièce
C-1445-1-CT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

24.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 104.5 Largeur totale(mm) 50 Matériau Plaque en acier inoxydable
Finition de surface Polissage du corps Code produit 22809

Vous vous trouvez sur la page de Bouton-pression pour coin intérieur tridirectionnel, acier inoxydable, C-1445-1-CT, le numéro d'article est le suivant: C-1445-1-CT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1445-1-CT.

Assistance technique