• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Grand loquet carré en acier inoxydable (C-1899)

Grand loquet carré en acier inoxydable (C-1899)
  • Remise sur volume
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· It can be operated easily by pulling and sliding the knob.
· It is most suitable as a stopper for dividers such as freezers· coolers· trailers etc.
· It can be fixed using the lashing rail

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-1899-1
C-1899-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Course
(mm)
Code produit

40.52 €

1 6 jours 1182522342

38.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

1485522343

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur totale(mm) 105 Méthode de montage Type d'imposition Matériau Plaque en acier inoxydable
Finition de surface Surface polie

Assistance technique