• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Loquet à boulon coulissant C-883

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-883-4
C-883-4S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Finition de surface Code produit

25.61 €

1 6 jours Alliage d'aluminiumTraitement aluminium anodisé22198

7.84 €

1 Jour même

Stock

Plaque en acier laminé à froidTraitement par chrome et zingage22851

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 110 Largeur totale(mm) 40 Course(mm) 20
Méthode de montage Type d'imposition

Assistance technique