Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KC-275-C-1 |
KC-275-C-2 |
KC-275-C-3 |
KC-275-C-4 |
KC-275-C-4N |
KC-275-C-5 |
KC-275-C-5N |
KC-275-C-11 |
KC-275-C-12 |
KC-275-C-13 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la partie à vis du pied de réglage de niveau | Longueur totale (mm) | Hauteur totale (mm) | Largeur totale (mm) | Épaisseur de la plaque (mm) | Pied de réglage de niveau applicable | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.84 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Pour M20 | 94 | 20 | 50 | 3.2 | - | 21106 | ||
3.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Pour M16 | 94 | 20 | 50 | 3.2 | - | 21107 | |
2.84 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Pour M12 | 94 | 20 | 50 | 3.2 | - | 21108 | ||
2.33 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Pour M10 | 70 | 18 | 35 | 2 | - | 31487 | ||
2.18 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Pour M10 | 70 | 14 | 35 | 2 | - | 31665 | ||
2.33 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Pour M8 | 70 | 18 | 35 | 2 | - | 31488 | ||
2.18 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Pour M8 | 70 | 14 | 35 | 2 | - | 31666 | ||
3.74 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Pour M20 | 97 | 38.5 | 54 | 3 | KC-275-B-11 | 31343 | ||
4.16 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Pour M24 | 97 | 40.5 | 60 | 3 | KC-275-B-12 | 31339 | ||
5.12 € | 1 | 6 jours | 10 | Pour M30 | 110 | 45.5 | 70 | 3 | KC-275-B-13 | 31340 |
Loading...
Matériau | Plaque en acier laminé à froid | Finition de surface | Traitement par chrome et zingage |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taille de la partie à vis du pied de réglage de niveau
Longueur totale(mm)
Hauteur totale(mm)
Largeur totale(mm)
Épaisseur de la plaque(mm)
Pied de réglage de niveau applicable
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles