Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K-1900-2 |
K-1900-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de charge admissible (daN) | Charge admissible (Kn) | Hauteur H1 (mm) | Hauteur H2 (mm) | Produit CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265.26 € | 1 | 6 jours | 10 | 140.01~220.00 | 1.96 | 150 | 125 | 31531 | ||
280.83 € | 1 | 10 jours | 10 | 220.01~320.00 | 2.94 | 210 | 170 | 31532 |
Loading...
Type à roulettes | Composants associés | Types de composants en relation | Blocage et butée de chariot manuel | Matériau | Plaque en acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Polissage électrolytique | Pas de montage(mm) | 85(100)85(100) |
Configurer
Propriétés de base
Plage de charge admissible(daN)
Charge admissible(Kn)
Hauteur H1(mm)
Hauteur H2(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles