Verrouillage à pédale K-900

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-900-2
K-900-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(Kn)
Hauteur H1
(mm)
Hauteur H2
(mm)
Produit CD

54.06 €

1 6 jours 10140.01~220.001.9615012530499

56.29 €

1 6 jours 10220.01~320.002.9421017030500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Composants associés Types de composants en relation Blocage et butée de chariot manuel Matériau Plaque en acier laminé à froid
Finition de surface Traitement par chrome et zingage Pas de montage(mm) 85(100)85(100)

Assistance technique