Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K-910-1 |
K-910-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Siège de montage A×B ou A×B×C (mm) | Dimensions de montage X×Y ou X×W×Z (mm) | Hauteur H1 (mm) | Hauteur H2 (mm) | Produit CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.90 € | 1 | 6 jours | 10 | 82X118 | 56X100 | 90 | 85 | 31748 | ||
56.71 € | 1 | 6 jours | - | 120X120 | 85 (100)X85 (100) | 207 | 202 | 31752 |
Loading...
Type à roulettes | Composants associés | Types de composants en relation | Blocage et butée de chariot manuel | Matériau | Plaque en acier laminé |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Traitement par chrome et zingage |
Configurer
Propriétés de base
Siège de montage A×B ou A×B×C(mm)
Dimensions de montage X×Y ou X×W×Z(mm)
Hauteur H1(mm)
Hauteur H2(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles