Joints étanches à l'eau pour la protection contre les ondes électromagnétiques C-300-NS

Joints étanches à l'eau pour la protection contre les ondes électromagnétiques C-300-NS
Made of chloroprene foam rubber for excellent waterproofing and good shielding effects.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-300-NS-5X17

Référence pièce
C-300-NS-5X17
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.86 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc chloroprène Largeur(mm) 17 Hauteur(mm) 5
Longueur(m) 1 Environnement Standard Matériau 2 Alliage en acier au nickel
Ruban adhésif Avec ruban adhésif Code produit 24347

Vous vous trouvez sur la page de Joints étanches à l'eau pour la protection contre les ondes électromagnétiques C-300-NS, le numéro d'article est le suivant: C-300-NS-5X17.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-300-NS-5X17.

Assistance technique