• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plaque de poussée pour FA-602, FA-602S

Plaque de poussée pour FA-602, FA-602S
[Features]
· Loosen and slide the plate screw to adjust the offset height.
· The part which contacts the latch is with a roller that rotates smoothly

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-602S-1
FA-602S-2
FA-602S-5
FA-602S-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Hauteur de déport
(mm)
Code produit

29.54 €

1 6 jours 49.572450-560010

32.29 €

1 6 jours 49.5729045~7060011

33.66 €

1 6 jours 574245-60354

35.71 €

1 10 jours 49.572102-60619

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Porte moyenne de réfrigérateur-congélateur préfabriqué / meuble de rangement sec, etc. Type Gâche pour FA-602 Matériau Alliage de zinc
Finition Placage au chrome

Assistance technique