Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-45-1 |
A-45-1-TAK60 |
A-45-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de clés | Accessoire | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.31 € | 1 | 6 jours | 10 | 0200 | Deux clés, gros écrou, jeu de vis | 00166 | ||
22.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | TAK60 | Deux clés, gros écrou, jeu de vis | 04018 | |
15.83 € | 1 | 6 jours | 10 | Sans clé | Gros écrou, jeu de vis | 00167 |
Loading...
Application | Tableau de distribution, panneau de commande | Type | Corps de la poignée | Matériau | Alliage de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Placage au chrome (MZCr) | Automatique | Type combinaison gauche/droite | Longueur totale(mm) | 99 |
Largeur totale(mm) | 42 | Épaisseur de plaque compatible(mm) | Jusqu'à 2 | Remarque | Le fermoir est vendu séparément |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de clés
Accessoire
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles