Poignée en L pour véhicules spécialement équipés, A-100-2

Poignée en L pour véhicules spécialement équipés, A-100-2
  • Remise sur volume
[Features]
· Rotor with dust-proof shutter is incorporated.
· For left hand or right hand use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-100-2-L
A-100-2-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSAutomatique Code produit

20.62 €

1 6 jours 10Pour côtés gauches00227

19.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Pour côté droit00228

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Porte pour véhicules et conteneurs Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition Placage au chrome (MZCr) Nombre de clés Sans clé Longueur totale(mm) 114
Largeur totale(mm) 29 Hauteur totale(mm) 145 Remarque Le loquet est vendu séparément. Veuillez utiliser ceci avec le loquet carré C-168.

Assistance technique