• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée en T A-229

Poignée en T A-229
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: A-229

Marque: TAKIGEN

Prix: 21.23

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-229

Référence pièce
A-229
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

21.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Tableau de distribution, panneau de commande Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition Placage au chrome (MZCr) Automatique Type combinaison gauche/droite Longueur totale(mm) 77
Code produit 00563

Vous vous trouvez sur la page de Poignée en T A-229, le numéro d'article est le suivant: A-229.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-229.

Assistance technique