Poignée en T pour véhicules spécialement équipés, A-103

Poignée en T pour véhicules spécialement équipés, A-103
[Features]
· Left and right dula use lock with reversible key and dust proof shutter.
· Use in combination with various products compatible with an 8 mm square rod.
· Combine with C-168 to open the door when the handle is at a rotating angle of about 45°.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-103-3
A-103-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(mm)
Code produit

9.79 €

1 6 jours 108001253

11.70 €

1 10 jours 107801486

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Bus, camion à usage spécifique, conteneur Type Poignée intérieure Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition Placage au chrome (MZCr)

Assistance technique