Poignée affleurante, type domestique, A-111

Poignée affleurante, type domestique, A-111
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: A-111

Marque: TAKIGEN

Prix: 44.69

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-111

Référence pièce
A-111
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

44.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Bateau, véhicule, équipement de communication, équipement de mesure, groupe électrogène Type Corps de la poignée Matériau Alliage d'aluminium
Finition Finition à la peinture cuite au four antirouille Longueur totale(mm) 115 Largeur totale(mm) 30
Hauteur totale(mm) 47 Code produit 01487

Vous vous trouvez sur la page de Poignée affleurante, type domestique, A-111, le numéro d'article est le suivant: A-111.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-111.

Assistance technique