Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-33-1-1 |
A-33-1-1-TAK60 |
A-33-1-2 |
A-33-2-1 |
A-33-2-1-TAK60 |
A-33-2-2 |
A-33-3-1 |
A-33-3-1-TAK60 |
A-33-3-2 |
A-33-4 |
A-33-5 |
A-33-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de clés | Longueur totale (mm) | Accessoire | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.22 € | 1 | 6 jours | 0200 | 135 | Gros écrou, jeu de vis, 2 clés | 01000 | ||
30.22 € | 1 | 6 jours | TAK60 | 135 | Gros écrou, jeu de vis, 2 clés | 04015 | ||
20.65 € | 1 |
Jour même
Stock | Sans clé | 135 | Gros écrou, jeu de vis | 01001 | ||
24.19 € | 1 |
Jour même
Stock | 0200 | 110 | Gros écrou, jeu de vis, 2 clés | 01002 | ||
27.48 € | 1 | 10 jours | TAK60 | 110 | Gros écrou, jeu de vis, 2 clés | 04016 | ||
14.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Sans clé | 110 | Gros écrou, jeu de vis | 01003 | |
22.00 € | 1 | 6 jours | 0200 | 95 | Gros écrou, jeu de vis, 2 clés | 01004 | ||
23.33 € | 1 | 10 jours | TAK60 | 95 | Gros écrou, jeu de vis, 2 clés | 04017 | ||
12.53 € | 1 | 6 jours | Sans clé | 95 | Gros écrou, jeu de vis | 01005 | ||
11.16 € | 1 | 6 jours | Sans clé | 80 | Gros écrou, jeu de vis | 00116 | ||
8.28 € | 1 | 6 jours | Sans clé | 64 | Gros écrou, jeu de vis | 00117 | ||
7.45 € | 1 | 6 jours | Sans clé | 55 | Gros écrou, jeu de vis | 00118 |
Loading...
Application | Tableau de distribution, panneau de commande | Type | Corps de la poignée | Matériau | Alliage de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Placage au chrome (MZCr) | Automatique | Type combinaison gauche/droite | Épaisseur de plaque compatible(mm) | Jusqu'à 1.6 |
Remarque | Le fermoir est vendu séparément |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de clés
Longueur totale(mm)
Accessoire
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles