Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-56-A-L |
A-56-A-R |
A-56-B-L |
A-56-B-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Automatique | Spécifications | Épaisseur de plaque compatible (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.93 € | 1 | 6 jours | Spécifications de la gauche | Type standard | 0~2.3 | 03444 | ||
19.93 € | 1 | 6 jours | Spécification de la droite | Type standard | 0~2.3 | 01742 | ||
19.25 € | 1 | 6 jours | Spécifications de la gauche | Type encastré | 1.6-2.3 | 03445 | ||
19.25 € | 1 | 6 jours | Spécification de la droite | Type encastré | 1.6-2.3 | 01743 |
Loading...
Application | Clapet de chambre à gaz | Type | Corps de la poignée | Matériau | Base : Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) / poignée : Alliage de zinc (ZDC) / boîtier : Plaque en acier inoxydable laminé à froid (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Base : Traitement chromé plaqué au zinc (MFZn-C) / poignée : Placage chrome satiné (MZCr) / boîtier : Polissage au tonneau | Accessoire | Fermoir dédié, vis de montage | Diamètre extérieur(φ) | 60 |
Configurer
Propriétés de base
Automatique
Spécifications
Épaisseur de plaque compatible(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles