• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée à serrure de porte A-860N

Poignée à serrure de porte A-860N
[Features]
· Since the pipe is embedded inside the door, it does not disfigure the appearance of the door.
· The mounting plate is smaller than conventional products.
· The protrusion from the door surface is a thin 17 mm.
· Lock has a reversible key and a dust-proof shutter

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-860N-1
A-860N-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Clé Code produit

78.93 €

1 10 jours T023003963

67.96 €

1 10 jours Sans clé03964

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Véhicule spécialement équipé, équipement à vibration, élévateur à hayon Longueur du corps principal(mm) 180 Largeur du corps principal(mm) 190
Matériau Corps principal : Alliage d'aluminium (aluminium moulé sous pression (ADC)) / poignée : Alliage de zinc (ZDC) / plaque de montage : Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Revêtement par électrodéposition Collier Métal argenté
Type Corps de la poignée

Assistance technique