Poignée en T en acier inoxydable, A-1139

Poignée en T en acier inoxydable, A-1139
[Features]
· Lock has a new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability TAK60 as standard equipment. Fire resistant, heat resistant, salt resistant, acid resistant can be used for both left and right

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1139-1-TAK60
A-1139-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de clés Code produit

88.68 €

1 10 jours TAK6004144

98.13 €

1 14 jours Sans clé00927

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Tableau de distribution, panneau de commande Type Corps de la poignée Matériau Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition Surface polie brillante Automatique Type combinaison gauche/droite Épaisseur de plaque compatible(mm) Jusqu'à 4
Longueur totale(mm) 80

Assistance technique