Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KA-1140-W-1-1 |
KA-1140-W-2-1 |
KA-1140-W-3-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Épaisseur de plaque compatible (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181.65 € | 1 | 10 jours | 152 | Jusqu'à 9.8 | 01300 | ||
177.81 € | 1 | 10 jours | 120 | Jusqu'à 8.8 | 01301 | ||
175.90 € | 1 | 10 jours | 102 | Jusqu'à 8.8 | 01302 |
Loading...
Application | Panneau de commande d'autoroute, équipement extérieur, équipement à vibration | Type | Corps de la poignée | Matériau | Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Finition cuite au four en résine de mélamine | Couleur | Argent métallique | Automatique | Type combinaison gauche/droite |
Nombre de clés | 300 | Accessoire | Gros écrou, jeu de vis, 2 clés | Remarque | Le fermoir est vendu séparément |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Épaisseur de plaque compatible(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles