Poignée étanche à l'air en acier inoxydable avec gâchette, FA-1110-W

Poignée étanche à l'air en acier inoxydable avec gâchette, FA-1110-W
  • Remise sur volume
[Features]
· A strong seal can be achieved.
· It locks at the open / close position with a trigger function.
· It also prevents rotation due to vibration.
· Conventional products FA-1110-3 are compatible with installation.
· For both left hand and right hand use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FA-1110-W-3

Référence pièce
FA-1110-W-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

92.44 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Porte d'équipement à vibration, porte d'étanchéité, porte de protection contre les ondes électromagnétiques, porte antibruit Type Corps de la poignée Matériau Moulage en acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)
Finition Surface polie brillante Automatique Type combinaison gauche/droite Accessoire Gâche
Longueur totale(mm) 162 Largeur totale(mm) 56 Hauteur totale(mm) 41.7
Code produit 60676

Vous vous trouvez sur la page de Poignée étanche à l'air en acier inoxydable avec gâchette, FA-1110-W, le numéro d'article est le suivant: FA-1110-W-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-1110-W-3.

Assistance technique