• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Serrure pour trappe en acier inoxydable A-1288

Serrure pour trappe en acier inoxydable A-1288

Détails du produit:

Référence fabricant: A-1288-2-1

Marque: TAKIGEN

Prix: 177.81

Délai de livraison: 10 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-1288-2-1

Référence pièce
A-1288-2-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

177.81 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Bateau, équipement à vibration, équipement environnemental Type Corps principal Matériau Fonte d'acier inoxydable
Finition Surface polie Spécification 1 Avec clé Accessoire Fermoir dédié
Diamètre extérieur(mm) 64 Code produit 01272

Vous vous trouvez sur la page de Serrure pour trappe en acier inoxydable A-1288, le numéro d'article est le suivant: A-1288-2-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-1288-2-1.

Assistance technique