• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée à serrure en acier inoxydable A-1146

Poignée à serrure en acier inoxydable A-1146

Détails du produit:

Référence fabricant: A-1146-1

Marque: TAKIGEN

Prix: 62.46

Délai de livraison: 10 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-1146-1

Référence pièce
A-1146-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

62.46 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Tableau de distribution extérieur, panneau de commande Type Corps principal de la serrure Matériau Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition Usinage Automatique Type combinaison gauche/droite Épaisseur de plaque compatible(mm) 1
Diamètre extérieur(mm) 30 Boutons applicables A-121-H Code produit 00740
Remarque Le fermoir est vendu séparément

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à serrure en acier inoxydable A-1146, le numéro d'article est le suivant: A-1146-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-1146-1.

Assistance technique