Poignée à serrure en acier inoxydable pour étanchéité à l'air, FA-1925

Poignée à serrure en acier inoxydable pour étanchéité à l'air, FA-1925
  • Remise sur volume
[Features]
· Handle with locking mechanism that will not open with vibration, impact, etc.
· It is a very low sealing handle with a body height of 25.5 mm.
· The key pin and padlock (C-555) can be used together.
· It catches smoothly on the roller of the plate

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FA-1925

Référence pièce
FA-1925
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

74.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Camion à usage spécifique, camion à conteneur, congélateur à réfrigération, remorque pour alimentation Type Corps de la poignée Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition Finition brossée Accessoire Gâche Longueur totale(mm) 232.5
Largeur totale(mm) 70 Hauteur totale(mm) 34 Code produit 60167

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à serrure en acier inoxydable pour étanchéité à l'air, FA-1925, le numéro d'article est le suivant: FA-1925.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-1925.

Assistance technique