Poignée à serrure en acier inoxydable pour portes épaisses, A-1147-4

Poignée à serrure en acier inoxydable pour portes épaisses, A-1147-4
[Features]
· It is fire resistant, heat resistant, salt resistant and acid resistant.
· It can be mounted to a thick door (20 to 40 mm).
· For both left hand and right hand use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-1147-4

Référence pièce
A-1147-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

85.79 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Porte épaisse à plaque d'acier Type Corps principal de la serrure Matériau Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition Corps principal : Traitement à projection de billes / couvercle : Finition découpage Automatique Type combinaison gauche/droite Épaisseur de plaque compatible(mm) 20-40
Diamètre extérieur(mm) 30 Boutons applicables 0061-H, 0062-H Code produit 01841
Remarque Le fermoir est vendu séparément

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à serrure en acier inoxydable pour portes épaisses, A-1147-4, le numéro d'article est le suivant: A-1147-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-1147-4.

Assistance technique