Grande poignée à rouleau en acier inoxydable, FA-1837

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FA-1837-RA-L

Référence pièce
FA-1837-RA-L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

244.89 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Grande porte d'équipement de communication / abri / boîtier à logement / porte antibruit / porte de protection contre les ondes électromagnétiques, etc. Type Unité de serrage à rouleau Matériau Fonte d'acier inoxydable
Finition Finition brossée Automatique Type gauche Longueur totale(mm) 212
Largeur totale(mm) 60 Hauteur totale(mm) 79 Code produit 60798

Vous vous trouvez sur la page de Grande poignée à rouleau en acier inoxydable, FA-1837, le numéro d'article est le suivant: FA-1837-RA-L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-1837-RA-L.

Assistance technique