• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée à serrure colorée étanche à l'eau en acier inoxydable A-1310

Poignée à serrure colorée étanche à l'eau en acier inoxydable A-1310
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Unlocking with handles other than the dedicated handle is difficult because of the pin tumbler system with pin built-in.
· Waterproof type (using O ring and packing). Waterproof standard IP × 3.
· For both left hand and right hand use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1310-1
A-1310-2
A-1310-3
A-1310-4
A-1310-4H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Type Finition Automatique Épaisseur de plaque compatible
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Accessoire Boutons applicables Code produit Remarque

125.10 €

1 10 jours Compartiment extérieur, tableau de distributionCorps principal de la serrureUsinageType combinaison gauche/droite1.6~862Gros écrou, jeu de vis-01083Le fermoir est vendu séparément

115.51 €

1 10 jours Compartiment extérieur, tableau de distributionCorps principal de la serrureUsinageType combinaison gauche/droite1.6~850Gros écrou, jeu de vis-01084Le fermoir est vendu séparément

94.43 €

1 10 jours Compartiment extérieur, tableau de distributionCorps principal de la serrureUsinageType combinaison gauche/droite1.6-334Gros écrou, jeu de vis-01198Le fermoir est vendu séparément

103.61 €

1 29 jours Compartiment extérieur, tableau de distributionCorps principal de la serrureUsinageType combinaison gauche/droite1.0~330Gros écrou, jeu de visA-1310-4H01085Le fermoir est vendu séparément

19.25 €

1 10 jours A-1310-4Clé de poignéeSurface polie brillante-----01672-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Assistance technique