• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée étanche à l'eau en acier inoxydable A-1140

Poignée étanche à l'eau en acier inoxydable A-1140
[Features]
· Lock comes standard with the TAK60, a new type of reversible key with an easy to use dust-proof shutter (A-1140-TAK60).
· Waterproof type (O ring, packing is used).
· Waterproof standard IP × 3 equivalent.
· Fire resistant, heat resistant, saltwater resistant, and acid resistant.
· Left and right combination

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1140-1-1
A-1140-1-1-0200
A-1140-1-1-TAK60
A-1140-1-2
A-1140-2-1
A-1140-2-1-0200
A-1140-2-1-TAK60
A-1140-2-2
A-1140-3-1-0200
A-1140-3-1-TAK60
A-1140-3-2
A-1140-4-1-0200
A-1140-4-1-TAK60
A-1140-5-1-0200
A-1140-5-1-TAK60
A-1140-6-1-0200
A-1140-6-1-TAK60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de clés Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Épaisseur de plaque compatible
(mm)
Code produit

97.23 €

1 Jour même

Stock

20021526077.5Jusqu'à 9.803613

94.43 €

1 10 jours 02001526077.5Jusqu'à 9.803573

94.43 €

1 6 jours TAK601526077.5Jusqu'à 9.804132

115.97 €

1 6 jours Sans clé1526077.5Jusqu'à 9.803610

94.43 €

1 6 jours 20021204860.8Jusqu'à 8.803614

128.31 €

1 6 jours 02001204860.8Jusqu'à 8.803574

128.31 €

1 6 jours TAK601204860.8Jusqu'à 8.804133

107.73 €

1 6 jours Sans clé1204860.8Jusqu'à 8.803611

124.20 €

1 6 jours 02001024556.3Jusqu'à 8.803575

124.20 €

1 10 jours TAK601024556.3Jusqu'à 8.804134

91.27 €

1 6 jours Sans clé1024556.3Jusqu'à 8.803612

94.43 €

1 10 jours 0200903856.3Jusqu'à 401144

94.43 €

1 10 jours TAK60903856.3Jusqu'à 404135

93.48 €

1 10 jours 0200803856.3Jusqu'à 401133

93.48 €

1 10 jours TAK60803856.3Jusqu'à 404136

110.82 €

1 Jour même

Stock

0200703856.3Jusqu'à 401134

98.27 €

1 10 jours TAK60703856.3Jusqu'à 404137

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Compartiment extérieur, tableau de distribution, équipement environnemental, équipement pour alimentation, équipement de mesure Type Corps de la poignée Matériau Moulage en acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)
Finition Surface polie brillante Automatique Type combinaison gauche/droite Remarque Le fermoir est vendu séparément

Assistance technique