Poignée en acier inoxydable pour étanchéité à l'air, FA-1118

Poignée en acier inoxydable pour étanchéité à l'air, FA-1118
The lock position of the handle can be arranged up, down, left or right. It can be strongly sealed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-1118-1
FA-1118-2
FA-1118-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Code produit

95.02 €

1 6 jours 101601005260251

81.92 €

1 6 jours 10130544460252

63.82 €

1 6 jours 1010544.53260253

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Bateau, équipement de cuisine, équipement médical, équipement environnemental Type Corps de la poignée Matériau Fonte d'acier inoxydable
Finition Surface polie Accessoire Gâche

Assistance technique