Poignée à rouleau en acier inoxydable pour étanchéité à l'air, FA-1725

Poignée à rouleau en acier inoxydable pour étanchéité à l'air, FA-1725
[Features]
· The latch tip has a roller that rotates smoothly.
· It is a functional and beautiful design, incorporating toughness and ease of use.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Left and right dual use type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-1725-1
FA-1725-2
FA-1725-3
FA-1725S-1-1
FA-1725S-1-2
FA-1725S-2-1
FA-1725S-2-2
FA-1725S-3-1
FA-1725S-3-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur du corps principal
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Code produit

115.51 €

1 6 jours Corps de la poignée15576-4060132

117.34 €

1 6 jours Corps de la poignée13656-3860133

94.91 €

1 6 jours Corps de la poignée11556-3360159

40.52 €

1 10 jours Gâche (utilisation FA-1725-1)--46-60134

52.86 €

1 10 jours Gâche (utilisation FA-1725-1)--79-60135

33.66 €

1 6 jours Gâche (utilisation FA-1725-2)--38-60136

40.52 €

1 6 jours Gâche (utilisation FA-1725-2)--62-60137

22.78 €

1 Jour même

Stock

Gâche (utilisation FA-1725-3)--33-60160

30.92 €

1 10 jours Gâche (utilisation FA-1725-3)--50-60161

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Pour porte de petit réfrigérateur-congélateur, boîte de stockage, équipement de cuisine et sécheur Matériau Fonte d'acier inoxydable Finition Surface polie

Assistance technique