• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Petite poignée à dispositif de verrouillage en acier inoxydable pour étanchéité à l'air (FA-1729)

Petite poignée à dispositif de verrouillage en acier inoxydable pour étanchéité à l'air (FA-1729)
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· This has a compact, yet tough structure, and it is adapted to opening and closing doors in intense situations.
· It is easy to use, functional and has a beautiful design.
· It features one-touch opening and closing

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-1729-L
FA-1729-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Code produit

95.39 €

1 6 jours Corps principal de la poignée (L)60697

95.39 €

1 6 jours Corps principal de la poignée (R)60703

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Pour porte de congélateur à réfrigération, équipement de cuisine et équipement médical Matériau Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition Polissage électrolytique
Longueur totale(mm) 87.5 Largeur totale(mm) 53 Hauteur totale(mm) 72

Assistance technique