• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée à retour automatique avec gâchette, A-505

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-505-L
A-505-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Automatique Code produit

87.16 €

1 10 jours Pour ouverture à gauche01194

87.16 €

1 10 jours Ouverture à droite utilisée01195

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Camion à usage spécifique, machine de chantier, conteneur, équipement à vibration Type Corps de la poignée Matériau Base de montage : Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) / poignée : Alliage de zinc (ZDC)
Finition Poignée : Placage au chrome (MZCr) Nombre de clés R0220 Longueur totale(mm) 200
Largeur totale(mm) 200 Hauteur totale(mm) 99.5 Accessoire 2 clés, vis de prévention contre le desserrage de gros écrou

Assistance technique