Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-140-W-1-1 |
A-140-W-1-1-TAK60 |
A-140-W-1-2 |
A-140-W-2-1 |
A-140-W-2-1-TAK60 |
A-140-W-2-2 |
A-140-W-3-1 |
A-140-W-3-1-TAK60 |
A-140-W-3-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de clés | Longueur totale (mm) | Épaisseur de plaque compatible (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 0200 | 152 | Jusqu'à 8.5 | 01210 | |
44.63 € | 1 | 6 jours | TAK60 | 152 | Jusqu'à 8.5 | 04039 | ||
31.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Sans clé | 152 | Jusqu'à 8.5 | 01315 | |
41.89 € | 1 | 10 jours | 0200 | 120 | Jusqu'à 5.5 | 01316 | ||
41.89 € | 1 | 10 jours | TAK60 | 120 | Jusqu'à 5.5 | 04040 | ||
32.98 € | 1 | 10 jours | Sans clé | 120 | Jusqu'à 5.5 | 01317 | ||
40.52 € | 1 | 14 jours | 0200 | 102 | Jusqu'à 5.5 | 01318 | ||
40.52 € | 1 | 10 jours | TAK60 | 102 | Jusqu'à 5.5 | 04041 | ||
32.29 € | 1 | 15 jours | Sans clé | 102 | Jusqu'à 5.5 | 01319 |
Loading...
Application | Compartiment, panneau de commande | Type | Corps de la poignée | Matériau | Alliage de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Placage au chrome (MZCr) | Automatique | Type combinaison gauche/droite | Largeur totale(mm) | 60 |
Hauteur totale(mm) | 80.5 | Accessoire | Deux clés, gros écrou, jeu de vis | Remarque | Le fermoir est vendu séparément |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de clés
Longueur totale(mm)
Épaisseur de plaque compatible(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles