• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée à levage A-201

Poignée à levage A-201
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: A-201

Marque: TAKIGEN

Prix: 25.07

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-201

Référence pièce
A-201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

25.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Petite porte, porte d'étanchéité Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc
Finition Placage au chrome Automatique Type combinaison gauche/droite Épaisseur de plaque compatible(mm) Jusqu'à 8
Accessoire Fermoir dédié Longueur totale(mm) 100 Largeur totale(mm) 26
Hauteur totale(mm) 96 Code produit 00546

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à levage A-201, le numéro d'article est le suivant: A-201.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-201.

Assistance technique