Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-120-2 |
A-120-2-H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Application | Type | Matériau | Finition | Automatique | Longueur totale (mm) | Largeur totale (mm) | Hauteur totale (mm) | Épaisseur de plaque compatible (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Boutons applicables | Code produit | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.70 € | 1 | 10 jours | - | Petit tableau de distribution, panneau de commande | Corps principal de la serrure | Alliage de zinc (ZDC) | Placage au chrome (MZCr) | Type combinaison gauche/droite | - | - | - | Jusqu'à 8 | 28 | A-120-2-H | 00258 | Le fermoir est vendu séparément | ||
3.35 € | 1 | 10 jours | 10 | A-120-2 | Clé de poignée | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Placage au chrome (MFCr) | - | 90 | 3 | 50 | - | - | - | 00259 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Application
Type
Matériau
Finition
Automatique
Longueur totale(mm)
Largeur totale(mm)
Hauteur totale(mm)
Épaisseur de plaque compatible(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Boutons applicables
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles