Référence fabricant: FA-927
Marque: TAKIGEN
Prix: 45.32 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FA-927
Application | Congélateur à réfrigération, camion à usage spécifique | Type | Corps de la poignée | Matériau | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Traitement par chrome et zingage | Accessoire | Gâche | Longueur totale(mm) | 221 |
Largeur totale(mm) | 46 | Hauteur totale(mm) | 26 | Code produit | 60186 |
Vous vous trouvez sur la page de Joints de poignée avec serrure FA-927, le numéro d'article est le suivant: FA-927.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-927.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles