• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée simple avec modèle de bouton-poussoir A-870

Poignée simple avec modèle de bouton-poussoir A-870
  • Remise sur volume
[Features]
· Lock has a reversible key and a dust-proof shutter.
· A-871 (for large-sized doors) to achieve unification of design by combination

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-870-P
A-870-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spécifications Code produit

42.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

Type sphérique pointeau01170

47.37 €

1 6 jours Type de trou de vis pointeau01326

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Camion à usage spécifique, bus, équipement à vibration, porte relevable Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition Placage au chrome (MZCr) Nombre de clés T0230 Accessoire Deux clés

Assistance technique