• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée pivotante plate fine A-499

Poignée pivotante plate fine A-499

Détails du produit:

Référence fabricant: A-499

Marque: TAKIGEN

Prix: 59.73

Délai de livraison: 10 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-499

Référence pièce
A-499
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

59.73 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Alliage de zinc Finition Finition cuite au four en résine acrylique Couleur Noir
Nombre de clés TAK40 Épaisseur de plaque compatible(mm) 3.2 Accessoire Fermoir
Longueur totale(mm) 142 Largeur totale(mm) 32 Code produit 03649

Vous vous trouvez sur la page de Poignée pivotante plate fine A-499, le numéro d'article est le suivant: A-499.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-499.

Assistance technique