• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plaque de poussée avec dispositif d'évacuation d'urgence, FA-702S-4

Plaque de poussée avec dispositif d'évacuation d'urgence, FA-702S-4

Détails du produit:

Référence fabricant: FA-702S-4

Marque: TAKIGEN

Prix: 69.33

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FA-702S-4

Référence pièce
FA-702S-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

69.33 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Congélateur à réfrigération type chambre froide Type Gâche avec système d'évacuation pour FA-602 Matériau Alliage de zinc
Finition Placage au chrome Longueur totale(mm) 60 Largeur totale(mm) 86
Hauteur totale(mm) 100 Code produit 60014

Vous vous trouvez sur la page de Plaque de poussée avec dispositif d'évacuation d'urgence, FA-702S-4, le numéro d'article est le suivant: FA-702S-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-702S-4.

Assistance technique