• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée pivotante plate (revêtement) A-475-A-SLV

Poignée pivotante plate (revêtement) A-475-A-SLV
  • Remise sur volume
[Features]
· The handle and stopper are directly connected and can be forcibly rotated, and there is no malfunction due to distortion of the housing.
· Panel drilling dimensions are the same as A-160 / A-240/etc. A-475 series.
· Left and right hand use (you can exchange left and right by turning the stopper around

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-475-A-1-SLV
A-475-A-2-SLV
A-475-A-3-SLV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de plaque compatible
(mm)
Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Code produit

28.85 €

1 10 jours 21423203197

24.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.61173003198

22.69 €

1 10 jours 1.6842803199

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Alliage de zinc Finition Revêtement de métal argenté Nombre de clés 0200
Accessoire Fermoir Hauteur totale(mm) 25.6

Assistance technique