Poignée plate A-250-A

Poignée plate A-250-A
[Features]
· Standard equipped clasp is an anti-scratch type.
· Panel drilling dimensions are the same as A-240.
· Left and right hand dual use (exchange left and right by turning over the stopper)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-250-A-1-1
A-250-A-2-1
A-250-A-3-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Code produit

34.84 €

1 Jour même

Stock

1423230.201773

29.89 €

1 Jour même

Stock

1173022.801774

28.85 €

1 6 jours 842822.801775

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Alliage de zinc Finition Placage nickel satiné Nombre de clés 0200
Épaisseur de plaque compatible(mm) 2.5 Accessoire Fermoir

Assistance technique