Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-205 |
A-205-3-1 |
A-205-3-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Spécification 1 | Nombre de clés | Accessoire | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Angle de rotation : 360° (libre) | Sans clé | Fermoir dédié, plaque de montage, jeu de vis | 00550 | |
26.80 € | 1 | 6 jours | Angle de rotation : 90° | 0050 | Fermoir dédié, plaque de montage, jeu de vis, 2 clés | 01716 | ||
24.06 € | 1 | 6 jours | Angle de rotation : 90° | Sans clé | Fermoir dédié, plaque de montage, jeu de vis | 01717 |
Loading...
Application | Grande porte d'étanchéité | Type | Corps de la poignée | Matériau | Alliage de zinc |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Placage au chrome | Automatique | Type combinaison gauche/droite | Épaisseur de plaque compatible(mm) | 3 |
Longueur totale(mm) | 78 | Largeur totale(mm) | 35 | Hauteur totale(mm) | 58 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Spécification 1
Nombre de clés
Accessoire
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles