• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée plate étanche à l'eau A-465-F

Poignée plate étanche à l'eau A-465-F
[Features]
· The lock comes standard with TAK60, a new style reversible key with an easy to use dust-proof shutter (A-1465-C and A-465-F).
· Flat handle A-160 / A-240 series can be installed even with panel drilling dimensions.
· For both left hand and right hand use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-465-F-1-1-TAK60
A-465-F-2-1-TAK60
A-465-F-3-1-TAK60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de plaque compatible
(mm)
Longueur totale
(mm)
Code produit

40.52 €

1 6 jours 2.314204050

36.40 €

1 6 jours 2.311704051

35.71 €

1 6 jours 1.88404052

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Alliage de zinc Finition Placage nickel satiné Nombre de clés TAK60
Accessoire Fermoir Largeur totale(mm) 30 Hauteur totale(mm) 46

Assistance technique